O gerenciamento de tanques de amônia anidra apresenta altos riscos tanto para a saúde pessoal quanto para os motivos de segurança do processo. A amônia pode ser um composto muito difícil de medir de forma confiável devido à sua tendência de mudança entre os estados líquido e gasoso. A implementação de uma medição de nível precisa e confiável é fundamental para garantir a segurança do processo. Vapores intensos podem reduzir o sinal do radar sem contato e limitar sua capacidade geral de alcance, portanto, um transmissor de nível tipo radar de onda guiada para controle de nível de tanque e prevenção contra transbordamento é a escolha recomendada.