O calcário é armazenado em silos antes de ser processado. Ele gera uma grande quantidade de poeira durante o processo de enchimento e tende a aderir às paredes do silo, criando acúmulos irregulares e vazios. Como esse é um material essencial para o processo, os usuários precisam controlar e monitorar o volume real no silo para evitar a interrupção do processo. Saber como o calcário queimado é distribuído dentro do silo permite a detecção de acúmulo. Isso facilita a programação da manutenção e da limpeza em tempo hábil e evita interrupções inesperadas no processo e perdas associadas a tempo e dinheiro.