Os leitos de filtragem são usados para purificar a água e geralmente são compostos de areia. À medida que a água flui através das camadas de areia, ela é filtrada à medida que as partículas suspensas ficam retidas nas partículas de areia. Assim que as partículas e a areia se estabelecem, a água para de ser filtrada e o processo de filtração é iniciado. Normalmente, o ar é injetado através do fundo da bacia de filtração, agitando a areia e permitindo que a água seja novamente filtrada. Instrumentos de medição de nível são necessários para controlar os processos de filtragem a fim de garantir um fornecimento constante de água filtrada. A medição de nível também fornece uma visão completa das possíveis necessidades de manutenção das bacias de filtração.