Atualmente, a indústria marítima está passando por uma transformação importante que tem aumentado a busca por combustíveis alternativos. A indústria naval exerce um impacto significativo sobre as emissões de gases do efeito estufa, o que representa aproximadamente 2-3% da pegada de carbono global.
Nesse contexto, é preciso cada vez mais que a indústria lide com seu impacto ambiental e busque soluções sustentáveis. Com a adoção dos novos combustíveis, espera-se reduzir significativamente as emissões de carbono, bem como a pegada ambiental, e tornar as operações mais sustentáveis.
Biocombustíveis, como éster metílico de ácido graxo (FAME), Biomassa para combustíveis líquidos (BTL) e óleo vegetal hidrotratado (HVO), são alguns dos tipos que podem ser usados a bordo de navios. Para uso individual ou integrado.
A medição dos biocombustíveis é um pouco mais desafiadora se comparada à dos combustíveis convencionais, e o radar é uma excelente tecnologia nesse sentido.