Sistemas de empilhadeiras radiais (rotativos) depositam o material à medida que a empilhadeira se move lentamente através de uma área definida. O material pode ser mantido em barragens de armazenamento ou em recipientes abertos, que podem ficar muito empoeirados. Além disso, o equipamento e o local potencial de montagem de um dispositivo são limitados e estão sujeitos a vibrações e rochas voadoras. A combinação do movimento do empilhador e a altura crescente das pilhas de rocha requer uma resposta rápida.
A medição de nível é necessária para medir os níveis da superfície e otimizar a capacidade de resposta operacional.