Após o calcário ser triturado e classificado, é armazenado em silos antes de ser levado ao forno. A cal gera uma grande quantidade de poeira durante os processos de enchimento e esvaziamento. O material tende a se tornar pegajoso e cria acúmulos nas paredes do silo. Uma vez que é uma matéria-prima essencial, os operadores precisam monitorar continuamente os níveis do inventário para garantir o fornecimento permanente ao processo de produção de calcário.