Tanques plásticos ou contêineres IBC são recipientes pequenos que podem ser usados para armazenar água ou aditivos químicos, mas também para manusear e transportar resíduos descartáveis. Alguns dos desafios que as aplicações que usam contêineres IBC ou tanques de plástico podem apresentar são a falta de conexão do tanque e a presença de meios corrosivos. O transmissor de nível e vazão Rosemount 1208 possui tecnologia de medição de nível por radar sem contato, que permite que as ondas de radar penetrem facilmente no teto de plástico, de modo que o sensor não esteja em contato com o meio e não haja necessidade de conexão do tanque. O sensor de radar tem uma forma compacta e um ângulo estreito de feixe de 80 GHz FMCW que o torna adequado para instalação em aplicações com espaço limitado.