Lixiviação é um processo no qual são usadas soluções ácidas para extrair minerais do minério. A medição de nível é necessária no processo de lixiviação para monitorar e controlar a distribuição de ácidos, ajudar a detectar linhas obstruídas e transbordamentos, evitar instabilidades em áreas de perfuração e dar uma melhor visão sobre a eficiência da lixiviação.
O monitoramento da medição de nível em áreas de lixiviação pode ser feito peloRosemount 5408 Transmissor de nível por radar sem contato, que não é afetado pelas condições do processo e controla aplicações muito exigentes.