Os tanques de armazenamento podem ser usados para diferentes aplicações em serviços públicos do setor de processos e usinas de água e águas residuais, como armazenamento de água, substâncias químicas ou produtos alimentícios acabados. Alguns dos desafios que essas aplicações podem apresentar são meios corrosivos, condensação, espuma e acúmulo. O projeto do sensor de nível e vazão Rosemount 1208 é resistente à corrosão, aprovado para água potável e grau alimentício e apresenta um ângulo estreito de feixe de 80 GHz FMCW para evitar obstruções internas. O transmissor não tem zona morta, o que ajuda a aumentar a utilização do tanque.