O PVC é o terceiro polímero sintético de plástico mais produzido do mundo. As resinas de PVC são um produto final em uma instalação de produção de PVC. Esse inventário é armazenado em silos antes de ser entregue ou embalado. Os operadores precisam monitorar de perto os níveis de inventário, mas a grande quantidade de poeira gerada durante o processo de enchimento complica a tarefa. A constante dielétrica relativamente baixa torna a medição do nível real de PVC armazenado muito desafiadora.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, oferecendo recursos de segurança e confiabilidade de ponta em aplicações de nível e interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens, como facilidade de instalação, sem necessidade de calibração e não ser afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Tem uma construção robusta e apresenta eficientes diagnósticos integrados, permitindo foco total na parte essencial, ou seja, na sua planta.