A lama concentrada no talco é engrossada em tanques de decantação, secada sob pressão e armazenada antes de ser processada para se transformar em pó. A lama concentrada, um produto intermediário, é armazenado em silos onde tende a prender-se nas paredes, normalmente criando acúmulos que dificultam a medição. A detecção precoce do acúmulo facilita a programação oportuna de ciclos de manutenção e limpeza, evitando interrupções inesperadas do processo. A medição precisa do conteúdo do silo ajuda os operadores a gerenciar e controlar o inventário e garantir a produção contínua. A instalação de chaves de nível confiáveis ajuda a controlar os ciclos de esvaziamento e enchimento.