Na produção de óleo de sementes, a etapa de branqueamento remove pigmentos, produtos de oxidação e traços de contaminantes. A argila de Fuller é o material mais comum usado, mas alguns óleos podem usar outros componentes, como carbono ativado, terra diatomácea, trisila (pequenas contas de vidro) ou casca de arroz. O agente de branqueamento é misturado com o óleo para criar uma lama e promover um processo de limpeza de absorção. Agentes de branqueamento, como argilas branqueadoras frescas, são pós finos que tendem a gerar muita poeira. A medição precisa garante um suprimento adequado de material do agente disponível para acabamento de óleo para evitar a interrupção do processo.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, oferecendo recursos de segurança e confiabilidade de ponta em aplicações de nível e interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens, como facilidade de instalação, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. A construção é robusta e apresenta eficientes diagnósticos integrados, permitindo foco total na parte essencial, ou seja, na sua planta.