O PVC é o terceiro polímero sintético de plástico mais produzido do mundo. O PVC em pó é o produto final em uma instalação de produção de PVC. O PVC em pó é armazenado em silos antes de ser entregue ou embalado. Os silos podem ser muito grandes, contendo milhares de toneladas por silo. Os operadores buscam monitorar de perto os níveis de inventário, mas a grande quantidade de poeira gerada durante o processo de enchimento complica a tarefa.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, oferecendo recursos de segurança e confiabilidade de ponta em aplicações de nível e interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens, como facilidade de instalação, sem necessidade de calibração e não ser afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Tem uma construção robusta e apresenta eficientes diagnósticos integrados, permitindo foco total na parte essencial, ou seja, na sua planta.