Em depuradores de gás úmido, a eficácia da depuração é mantida com uma concentração excessiva do produto químico de depuração, cáustico ou ácido, dependendo do gás residual. O pH fornece uma medida dessa concentração que pode ser usada para controlar a adição de produtos químicos de reposição. A medição de ORP também pode ser usada se a depuração envolver uma reação de oxidação e redução. A água suja da depuração pode entupir um sensor de pH ou sensor de ORP, levando a uma vida útil mais curta. O sensor de pH/ORP Rosemount™ 396P é ideal para depuradores de gás úmido devido à sua junção de referência de área grande que resiste ao revestimento e ao entupimento.
O analisador 1057 de três entradas oferece entrada do sensor para pH/ORP/ISE ou condutividade/resistividade de contato. Com uma escolha ilimitada de medições duplas, você pode reduzir o custo por laço e economizar espaço no painel.
O Rosemount 5081 Transmissor à prova de explosão é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar a entrada de sensores do pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidais) e amperométricos (sensores de oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).