Existem três tipos de processos de degomagem: aquosa, ácida e enzimática. Para a degomagem ácida, o óleo é aquecido e, em seguida, é adicionado à mistura com o objetivo de reduzir a goma ao valor necessário no óleo antes do processo combinado de desodorização e destilação. A instrumentação de vazão é útil durante esse processo para monitorar a pressão do sistema durante a evaporação, condensação e remoção de vapor para a degomagem ácida.
Com o melhor desempenho da categoria, os Rosemount 8732E Transmissores de medidor de vazão eletromagnético de montagem no campo fornecem medições altamente precisas e estáveis até mesmo nas aplicações mais críticas. Um invólucro do transmissor de compartimento duplo fornece isolamento do ambiente externo, mantendo os componentes eletrônicos livres de umidade e outros contaminantes. Além disso, os diagnósticos avançados e a interface do operador local intuitiva com tela de vidro fornecem maior conhecimento do processo e capacidades de gerenciamento incomparáveis. O transmissor pode ser montado de forma integral ou remota para facilitar a instalação, manutenção e verificação.