Os fornecedores de ração composta geralmente precisam gerenciar materiais em vários momentos durante o processo de produção. Fatores como concentrações pesadas de poeira, espaços apertados e altos índices de enchimento e esvaziamento tornam esta uma área difícil de monitorar. A instalação de instrumentação na tremonha de ração animal que possa suportar temperaturas de processo de até 80 °C (176 °F) e a alta carga mecânica resultante da massa do meio de processo permite o controle automatizado de limites de nível alto e baixo neste espaço desafiador.