Os principais resíduos do processo de fabricação de cerveja são os grãos usados, lúpulo, sedimentos e levedura dos tanques de fermentação. Os grãos usados pela cervejaria (BSG) podem deixar para trás até 0,2 kg por litro de cerveja produzida. O impacto ambiental associado ao grão gasto pode ser significativamente reduzido dependendo do rendimento da recuperação e do método de descarte de leveduras. Os agricultores locais e produtores de alimentos podem reutilizar os grãos gastos reduzindo o impacto ambiental de uma cervejaria ao mesmo tempo em que criam uma economia circular. Tecnologias avançadas de medição de fluxo podem ser instaladas após os tanques de fermentação para uma recuperação máxima de levedura.
Com uma incomparável medição de vazão e densidade para líquidos, gases e vazão multifásica, os medidores de vazão ELITE Coriolis são projetados para fornecer medições repetidas e precisas do caudal, inclusive nos ambientes e nas aplicações mais desafiadores.
Com um projeto compacto e leve, o transmissor 1600 oferece facilidade de integração com uma conexão Ethernet nativa e Power over Ethernet. Um conjunto de soluções de software fornece confiança na medição e informações valiosas sobre o processo nas aplicações mais desafiadoras. O recurso de histórico de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos.
O Rosemount 8721 Sensor do medidor de vazão magnético higiênico utiliza um corpo de medidor blindado, projetado especificamente para aplicações de alimentos, bebidas e ciências biológicas, demandantes de um desempenho seguro, higiênico e confiável. Todas as superfícies de contato são construídas com materiais aprovados pela FDA, projetados de acordo com os padrões 3A. Além disso, o 8721 está disponível com uma variedade de conexões de processos sanitários com juntas de processo de fácil acesso para facilitar inspeções e manutenções eficientes.