Medição da vazão tipo Vortex
Projetado de maneira única para uma fácil instalação, manutenção reduzida e confiabilidade superior em vazões de gases, líquidos e vapores.
Os medidores de vazão tipo Vortex oferecem diversas vantagens para a medição da vazão, incluindo uma instalação fácil sem linhas de impulso, sem peças móveis para manter ou reparar, menos possibilidades de vazamento e uma ampla faixa de vazão. Os medidores tipo Vortex proporcionam um consumo de energia muito baixo, permitindo o uso em áreas remotas.
Além disso, os medidores tipo Vortex são únicos, pois têm a capacidade de acomodar aplicações líquidas, gasosas, de vapor e corrosivas. O medidores de vazão tipo Vortex também são capazes de suportar altas pressões e temperaturas do processo.
Os medidores de vazão de vórtices medem a velocidade dos fluidos usando um princípio de operação denominado efeito von Kármán, que estabelece que quando a vazão passa por um corpo gerador de vórtice, um padrão repetitivo de vórtices giratórios é gerado.
Em um medidor de vazão de vórtices, uma obstrução na trajetória da vazão, com frequência denominada barra do derramador, serve como o corpo gerador de vórtice. A barra do derramador faz com que o fluido do processo se separe e forme áreas de pressão diferencial alternante, conhecidas como vórtices em torno da lateral traseira da barra do derramador.
Os vórtices causam um pequeno elemento de detecção, atrás ou dentro da barra do derramador, para oscilar para frente e para trás em uma frequência específica. A velocidade do fluido de trabalho é diretamente proporcional a essa frequência dos vórtices gerada pela geometria única da barra do derramador. Com a área de seção transversal do tubo, a vazão volumétrica pode ser calculada.
Com frequência, os medidores de vazão de vórtice também utilizarão um sensor de pressão e/ou temperatura para alcançar uma medição da vazão de massa compensada.
Os medidores de vazão de vórtices são bem adequados a uma variedade de aplicações em uma ampla variedade de indústrias, como petróleo e gás, química, petroquímica e de alimentos e bebidas. Os medidores de vazão de vórtices também se sobressaem em aplicações relacionadas a vapor, como injeção e medição de vapores para sistemas de energia e plantas industriais.
Para medição relacionada à segurança em aplicações SIS, os medidores de vazão de vórtices duplos e quádruplos com sensores e eletrônicos independentes e redundantes são críticos para a prevenção de modos comuns de falha e paradas falsas. O design do medidor de vazão de vórtices sem vazamentos e obstruções é ideal em aplicações químicas perigosas, especialmente onde emissões evasivas forem uma preocupação.
O medidor Rosemount™ 8800 MultiVariable Vortex se ajusta automaticamente às mudanças de densidade, facilitando a medição precisa da massa e do volume corrigido em aplicações de vapor e líquido. Como a segurança e a confiabilidade são os itens principais de nosso projeto proprietário, o corpo do medidor totalmente fundido, vedado e sem junta elimina pontos de vazamento para manter suas operações em funcionamento. A ausência de peças móveis ou a necessidade de instalação de linhas de impulso representam menos distúrbios no processo e operações mais tranquilas para sua planta.
O sensor de temperatura removível e integrado é isolado do processo e separado do sensor de vazão tipo vortex.
A barra de deslastre não serve apenas como uma obstrução no caminho da vazão, mas também como poço termométrico para o sensor de temperatura integrado. Isso elimina a necessidade de um ponto de medição de temperatura separado. O sensor de temperatura fornece medição de temperatura confiável com excelente imunidade à vibração e ampla faixa de medição de temperatura.
O 8800 MultiVariable Vortex pode fornecer uma medição da vazão mássica saturada ou superaquecida compensada por pressão, recebendo uma medição de pressão de um dispositivo de pressão HART. O 8800 MultiVariable Vortex, em conjunto com o Rosemount 3051S Transmissor de pressão, líder do setor, oferece uma leitura de vazão mássica de vapor altamente precisa.
As aplicações com vapor são conhecidas por suas demandas contínuas e riscos de segurança inerentes. O design totalmente fundido, vedado e sem junta do Rosemount MultiVariable Vortex (à direita) elimina vazamentos, reduzindo as preocupações com a segurança do vapor e os problemas de manutenção que ocorrem com o uso de tecnologias tradicionais de vórtice (à esquerda) que podem causar vazamento e entupimento. A capacidade de compensação de pressão e temperatura fornece medição precisa e confiável da vazão mássica calculada para aplicações com vapor saturado e superaquecido.
Detecte a degradação do vapor de superaquecimento para proteger seu equipamento contra desgastes e rompimentos, além de obter informações sobre a aplicação com vapor de superaquecimento. Um nível de alarme personalizado pode ser definido com base nos requisitos do seu processo para alertá-lo quando a temperatura do seu vapor de superaquecimento (linha verde) degradar a uma temperatura especificada (linha amarela) acima da temperatura de saturação (linha azul).
Rosemount™ 8800 MultiVariable and Quad Vortex Flow Meters: A superior solution for compensated steam and redundant flow measurement
Steam applications are well known for their relentless demands and their inherent safety risks. With unparalleled features like the ability to perform maintenance any time without shutting down the process and the ability to compensate for changing process condi-tions, the Rosemount 8800 Vortex Flow Meter knows how to go to work for you and your operations.
The powerful combination of the Rosemount 8800 Multivariable Vortex Flow Meter with an integrated temperature sensor paired with a Rosemount 3051S Pressure Transmitter delivers reliable pressure and temperature compensation for your mass flow measure-ments in superheated steam applications.
The Rosemount 8800 Quad Vortex is designed for SIS applications and provides the ut-most reliability to guard against spurious trips using two out of three voting and includes a fourth integrated transmitter for process control. The Quad Vortex removes installation complexity in an elegant solution you can quickly bolt in, wire up, and go.
Introduction to Emerson's Rosemount Vortex Flow Meters: An effective, reliable solution for utility flow measurement
Regardless of your operational demands, from clean fluids to the most aggressive flows, Emerson's Rosemount™ 8600 and 8800 Vortex Flow Meters provide the widest range of measurement solutions for your process for steam, gas, and liquid applications to meet safety, reliability, and measurement accuracy needs.