Rosemount-P-8800-Reducer

Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex redutor

Product Description

O Rosemount 8800 Medidor de vazão tipo vortex redutor utiliza o corpo do medidor, sensor e componentes eletrônicos confiáveis do Rosemount 8800, enquanto aproveita os benefícios dos redutores integrais para medir com precisão taxas de vazão mais baixas. Este projeto elimina a montagem em campo e a soldagem de redutores e tubulações separados, reduzindo consideravelmente os custos de instalação e riscos do projeto. Além disso, as dimensões face a face do Rosemount 8800 Redutor correspondem às da tradicional série Rosemount 8800 visando a máxima versatilidade.

Produtos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
Precisão do medidor de vazão
± 0,70% de taxa de vazão mássica em água usando o 8800 MultiVariable (opção MTA/MCA)
±2% de vazão mássica em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MTA/MCA)
± 1,3% de vazão a 30 psia até 2.000 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MPA)
± 1,2% de vazão a 150 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 1,3% de vazão a 300 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 1,6% de vazão a 800 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 2,5% de vazão a 2.000 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 0,65% de vazão volumétrica para líquidos (não compensado)
± 1% de vazão volumétrica para gás e vapor (não compensado)
Rangeabilidade
38:1
Saída
4-20 mA com HART® 5 ou 7
4-20 mA com HART® 5 ou 7 e saída de pulso escalável
FOUNDATION fieldbus ITK6 com 2 blocos de entrada analógica, 1 bloco de função do programador ativo de links (LAS) de reserva, 1 bloco de função do integrador e 1 bloco de função PID
Modbus RS-485 com status de dispositivo e 4 variáveis
Material molhado
Aço inoxidável; 316/316L e CF3M
Liga de níquel; C-22 e CW2M
Aço carbono de alta temperatura; A105 e WCB
Aço carbono de baixa temperatura; LF2 e LCC
Duplex; UNS S32760 e 6A
Consulte a fábrica para outras opções de materiais molhados
Opções de flange
Classe ANSI 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Flanges disponíveis em uma variedade de revestimentos
Consulte a fábrica para classificações adicionais de flange
Temperaturas operacionais
-200 °C a 427 °C (-330 °F a 800 °F)
Diâmetro da linha
1" - 14" (25 - 350 mm)

Características

  • Melhore o desempenho da medição de baixa vazão com um projeto redutor inteligente
  • Simplifique a instalação e diminua os custos e riscos do projeto com redutores integrados que eliminam a montagem em campo
  • Escolha o tamanho do medidor sem alterações na tubulação, com as mesmas dimensões face a face que os tradicionais medidores 8800
  • O sensor isolado permite a substituição on-line sem romper a vedação do processo
  • Aumente a disponibilidade da planta e elimine os potenciais pontos de vazamento com um projeto exclusivo do corpo do medidor livre de juntas
  • A válvula CriticalProcess (opção CPA) fornece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem a integridade da contenção secundária
  • Obtenha proteção contra vibrações com um sensor de massa compensada e processamento de sinais digitais adaptativo com filtragem visual
  • Um gerador de sinal interno padrão incluído em todos os medidores simplifica a verificação dos componentes eletrônicos
  • Economize tempo e dinheiro sem peças móveis que exigem manutenção ou reparos

Documentação e desenhos