Tecnologia Rosemount X-well™

Tecnologia Rosemount™ X-well™

A tecnologia Rosemount X-well fornece medições de temperatura de processo precisas sem as complexidades do conjunto do poço termométrico

Tecnologia Rosemount X-well™

A solução prática para o monitoramento de temperatura do processo

A  Tecnologia  Rosemount X-well é uma solução de ponto completo para medição de temperatura de processo que fornece dados precisos de temperatura de processo sem poços térmicos nem penetrações de processo. Usando um algoritmo de condutividade térmica e com uma compreensão das propriedades condutoras do conjunto de medição de temperatura e da tubulação, esta solução de sensor de temperatura de superfície mede com precisão a temperatura interna do processo. Além disso, esta solução simplifica a especificação do ponto de medição da temperatura, a instalação e a manutenção, e reduz possíveis pontos de vazamento.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A solução prática para o monitoramento de temperatura do processo

Olhe com atenção para a tecnologia Rosemount X-well

Como funciona?

A tecnologia Rosemount X-well mede as temperaturas ambiente (T1) e da superfície do tubo (T2) para calcular a temperatura do processo (T3) por meio de um algoritmo de condutividade térmica. Este cálculo leva em consideração as propriedades térmicas condutoras do conjunto e do tubo para medições de temperatura de processo confiáveis e precisas, semelhantes à precisão dos poços termométricos tradicionais. 

Economia de gastos operacionais

Diminua seus custos operacionais e aumente a eficiência, o desempenho e a economia de tempo com a tecnologia Rosemount X-well. Esta solução inovadora não exige remoção para pigs, bloqueio/rotulagem ou paradas de processos, oferecendo redução nos custos do ciclo de vida, aumento na produção e manutenção mais fácil. Proporcionando maior confiabilidade e segurança do processo, essa tecnologia também elimina a possibilidade de pontos de vazamento graças à sua natureza não intrusiva.

Economia de gastos de capital

Para aumentar a relação custo-benefício, a tecnologia Rosemount X-well pode reduzir o custo de cada ponto de medição de temperatura em 30%. Projetado sem poços termométricos, essa solução não intrusiva reduz o tempo de design de engenharia em 65% e de instalação em 70% graças à eliminação de cálculos de frequência de ruptura e a uma instalação bastante simplificada. Uma vez que não entra em contato com o processo, essa tecnologia também reduz o impacto das mudanças tardias no projeto do processo e materiais exóticos caros.

Aplicações

As inúmeras e versáteis vantagens da Tecnologia Rosemount X-well fazem dela uma ótima solução para uma ampla gama de aplicações de monitoramento. Essas aplicações incluem monitoramento da tubulação e boca do poço, tamanhos de linha pequenos, medição de alocação e projetos de adaptação que precisam de novos pontos. A tecnologia Rosemount X-well também pode ser usada em aplicações com altas velocidades, lubrificantes, fluidos particulados pesados, processos de limpeza no local (CIP), fluidos de alta viscosidade e processos difíceis que exigem materiais exóticos. 

Componentes de tecnologia

Projetada com a tecnologia Rosemount X-well, esta solução é composta por um Rosemount 3144P Transmissor de temperatura ou um Rosemount 648 Transmissor de temperatura wireless em conjunto com um Rosemount 0085 Sensor de montagem em tubo. As vantagens desses componentes incluem a instalação de montagem em tubo flexível e a melhor precisão e estabilidade do transmissor da categoria. Esses benefícios são incorporados aos aprimoramentos da tecnologia Rosemount X-well, que simplificará sua medição de temperatura, eliminando os poços termométricos e a penetração do processo. 

Ative o JavaScript para usar este site.