Rosemount-P-X-well Technology

Tecnologia Rosemount™ X-well™

Product Description

A tecnologia Rosemount X-well mede, de forma precisa, a temperatura interna do processo sem um poço termométrico ou a penetração do processo. Registre a temperatura do processo de forma segura, sem corte de tubos, cálculos de frequência de ressonância ou parada do processo.

  • Reduza o tempo de projeto e engenharia em até 65%
  • Melhore a segurança eliminando as paradas do processo e a modificação de tubos.
  • Use em uma ampla variedade de aplicações desafiadoras e de monitoramento
  • Reduza o custo total de propriedade em 30%

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Entrada
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 3144P: recurso de sensor único com entradas de sensor RTD
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 648: recurso de sensor único com entradas de sensor RTD
Sinal de saída
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 3144P: Protocolo 4-20 mA/HART®
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 648: Protocolo sem fioHART®
Invólucro
Compartimento duplo para montagem no campo
Display/Interface
Display LCD grande com gráfico de faixa percentual e botões/interruptores
Diagnósticos
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 3144P: Diagnósticos básicos, incluindo diagnósticos de sensor aberto/em curto
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 648: Diagnósticos básicos, incluindo diagnósticos de sensor aberto/em curto
Certificações/Aprovações
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 3144P: Áreas perigosas, para áreas marítimas
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 648: área classificada, para áreas marítimas
Consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Vida útil do módulo de alimentação
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 648: até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Tipo de antena
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 648: externa (faixa padrão e estendida)
Taxa de atualização
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 648: 1 seg. a 60 min., selecionável pelo usuário

Características

  • Recursos da tecnologia X-well Rosemount com transmissor 3144P
    • O invólucro de compartimento duplo fornece proteção superior em ambientes severos
    • O rastreamento de temperatura mínima e máxima permite monitoramento de extremos de temperatura, facilitando a resolução de problemas
    • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples com o objetivo de facilitar a configuração do dispositivo e a resolução de problemas de diagnóstico.
  • Recursos da tecnologia X-well Rosemount com transmissor 648
    • A melhor precisão sem fio e estabilidade do mercado para automação de processos
    • A tecnologia WirelessHART®é segura, rentável e fornece confiabilidade de dados superior a 99%
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.
    • O display LCD oferece acesso às informações de medição e diagnóstico no campo, aprimorando a visibilidade do processo.
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • Invólucro de compartimento duplo durável, oferecendo confiabilidade adicional no campo.

Documentação e desenhos