Poços termométricos Rosemount™

Poços termométricos Rosemount™

Enfrente os desafios de processo com a tecnologia inovadora que define os padrões do setor.

Ver produtos
Rosemount 114C Poço termométrico

Líder em confiabilidade de poços termométricos

Há mais de 20 anos, a Emerson é líder na entrega de flexibilidade de aplicações e confiabilidade dos poços termométricos. Por meio do nosso acelerador de design de poços termométricos Rosemount, realizar cálculos de frequência de ruptura é algo rápido e fácil, bem como oferecer a solução mais confiável de poço termométrico para sua aplicação. Nossos cálculos de poço termométrico são realizados de acordo com a norma ASME PTC 19.3 TW, o que ajuda a garantir que os poços termométricos estejam seguros e a evitar tempo de inatividade imprevisto. Nosso portfólio de poços termométricos consiste em várias conexões de processo, materiais e estilos e pode atender às especificações desejadas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Líder em confiabilidade de poços termométricos

Visão geral dos poços termométricos

Poços termométricos (1) são tubos metálicos fechados instalados de forma apertada em recipientes ou tubulações de processo, protegendo sensores (2) de temperatura de condições de processos industriais severas, como estresse induzido pelo fluxo, alta pressão e produtos químicos corrosivos. Além disso, os poços termométricos permitem que o sensor seja facilmente removido do processo para calibração ou substituição sem necessidade de paragem do processo. Com base no perfil da haste, você pode otimizar seus poços termométricos em termos de tempo de resposta ou robustez. Para uma medição de temperatura mais precisa, dimensione o poço termométrico para posicionar a ponta no centro do tubo.

Soldado (1):

  • Usado para altas vazões, pressões e temperaturas

Flangeado (2):

  • Usado para processos de alta pressão/vazão

Roscado (3):

  • Instalação mais comum e mais fácil, roscada na porta do processo

Van Stone (4):

  • Desenho de duas peças, ideal para aplicações corrosivas que exigem poços termométricos de metal exóticos

Escalonado (1):

  • Melhor tempo de resposta térmica
  • Perfil menos robusto
  • Produz a menor força de atrito


Cônico (2):

  • Bom tempo de resposta térmica
  • Boa resistência
  • Produz alta força de atrito


Reto (3):

  • Tempo de resposta térmica mais lento
  • Perfil mais robusto
  • Produz a mais alta força de atrito


Torcido (4):

  • Projeto Rosemount patenteado
  • Usado em aplicações de controle de alta velocidade e alta precisão
  • Projeto de poço termométrico mais robusto, que permite a imersão adequada da haste no tubo
  • Melhores resultados quando se trata de suprimir vibrações nocivas do deslastre do turbilhão

Soluções para poços termométricos

A robust and versitle thermowell family­­‑‑precision manufactured in a wide variety of mounting styles, process connections, and materials for adaptability and compatibility.

  • Design flexibility allows you modify the thermowell profile to fit exact needs
  • Large variety of standardized thermowell tests and certificates for traceability and safety
  • Access to thermowell calculation tool (according to ASME PTC 19.3TW-2016) to ensure thermowell is safe in selected process conditions
  • Global models available around the world

Uma reviravolta no design do poço termométrico

  • Economize tempo e dinheiro, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança
  • Elimina mais de 90% do tensão dinâmica 
  • Nenhum cálculo de frequência de ressonância ou de tensão dinâmica 
  • Reduz significativamente o risco de falhas do poço termométrico, alterando as condições do processo (partida, paradas, eventos)

Veja o vídeo de comparação de poços termométricos para uma visão profunda sobre a vida de um poço termométrico. Para mais informações sobre o poço termométrico Twisted Square Rosemount, visite a nossa página do produto.

Normalmente usado nas indústrias química e farmacêutica e projetado para permitir uma resposta de tempo rápida ou para aplicações que necessitam de longos comprimentos de imersão.

  • Estilos de montagem roscada com flange e opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
  • Opções especiais de teste para atender aos requisitos de processo, incluindo testes de pressão hidrostática externa e interna e penetração de corante
Ative o JavaScript para usar este site.