Tecnologia de cartucho trim
Reparo de válvulas simples que descomplica processos de inventário, treinamento e manutenção.
O cartucho trim easy-e™ é uma solução completa de reparo para válvulas globo easy-e da Fisher™. O cartucho pré-montado inclui todas as peças de substituição internas padrão e a cabeça da válvula. Isso significa que quaisquer problemas de reparo de peças trim ou cabeça provavelmente serão corrigidos pelo cartucho trim, independentemente do tipo. A natureza simplista do conjunto ajuda a permitir um reparo mais rápido da válvula em linha, sem a necessidade de equipamentos caros.
Recursos adicionais:
Reduza emissões fugitivas com vedações ENVIRO-SEAL™ padronizadas. Disponíveis em PTFE, Duplex ou ULF de grafite.
Corte de classe VPossível por meio de testes de fábrica de vazamento de todos os conjuntos de cartuchos trim.
As peças OEM autênticas da Fisher são projetadas de acordo com as especificações da válvula de controle e da aplicação, garantindo confiabilidade máxima e duradoura.