AMS-P-6500 ATG

AMS 6500 ATG Proteção de sistema on-line

Product Description

O sistema de proteção AMS 6500 ATG é um moderno sistema de proteção e previsão projetado para substituir sistemas de proteção obsoletos, permitindo que os usuários iniciem o monitoramento de previsão on-line de ativos críticos de máquinas rotativas com baixo custo, como geradores de turbinas a vapor, turbinas a gás, bombas de alimentação de caldeiras, compressores offshore, turbocompressores de tubulações, compressores da indústria química, turboexaustores, sopradores, boosters e mais.

O AMS 6500 ATG inclui cartões flexíveis que podem ser configurados para adquirir dados de previsão, um servidor OPC integrado e um aplicativo móvel para visualizar dados de qualquer lugar na rede da planta.

Embora nenhum software adicional seja necessário ao usar o AMS 6500 ATG, o pessoal de confiabilidade, operações e manutenção pode ir além do simples reconhecimento de falhas e levar a análise um passo adiante, combinando com o AMS Machine Works como solução complementar.

Canais analógicos
Até 44 (2 racks ATG completos)
Canais do tacômetro
O mesmo
Taxa de amostragem
48 kHz
Resolução ADC/Fmáx
24 bits/18,75 kHz
Linhas de resolução (via Modbus)
400
Amostras de forma de onda (via Modbus)
1.024
Tipo de entrada
Consulte as especificações do A6500-UM
Varredura de canal
2 até 44 canais simultâneos
Detecção de alta frequência
PeakVue, forma de onda de PeakVue (OPC-UA, Modbus TCP)
Comunicação com o AMS Machine Works
Ethernet (Serviço de transferência de dados para banco de dados)

Características

  • Diagnósticos preditivos integrados, incluindo a tecnologia PeakVue™, análise de sequências em vibrações, análise de banda e energia em bandas
  • Comunicação e uso da plataforma do software de gerenciamento de desempenho de ativos AMS Machine Works para aproveitar as ferramentas de análise avançada.
  • Interface com outros aplicativos por meio de OPC UA, Modbus TCP/IP ou Modbus RTU
  • O software de configuração Machine Studio apresenta uma interface de usuário familiar e mais intuitiva.
  • O aplicativo móvel ATG View fornece informações sobre a condição dos ativos para o usuário em qualquer lugar da rede da planta.
  • Garantia de 42 meses
  • Classe G3 de resistência a contaminantes presentes no ar, conforme a norma ISA-S71.04
  • Sincronização de horário SNTP

Documentação e desenhos