Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-6500

Monitor de previsão para instalações complementares AMS 6500

Product Description

Para alguns ativos de rotação e os processos associados a eles, a coleta de dados periódica baseada em rotas é insuficiente para indicar a condição do ativo. O monitoramento on-line de condição oferece a frequência e os tipos de dados necessários para acompanhar a evolução de problemas durante operações normais e para reagir rapidamente a mudanças bruscas em condições transientes. O AMS 6500 Machinery Health Monitor da Emerson é um sistema versátil e escalável, que pode ser implantado em diversas configurações para realizar o monitoramento on-line de condições de acordo com as necessidades da aplicação.

Canais analógicos
até 44 (2 racks ATG completos)
Canais do tacômetro
O mesmo que analógico
Fmax/Taxa de amostragem
Amostras por segundo de 18,75 kHz/48k
Resolução ADC
24 bits
Dados disponíveis
Espectro, forma de onda, forma de onda PeakVue
Linhas de resolução/amostras
até 12.800 LOR/32.768 amostras
Tipo de entrada da tensão/impedância
±24 V CA+CC (A6500UM)/>100 KΩ (diferencial)
Alimentação do sensor (ICP)/Impedância
0 a 8ma a 25 V/>100 KΩ (diferencial)
Varredura de canal
Todos os canais simultâneos
Unidades
Inglês, métrica, Hz, CPM, pedido
Escala
Linear e log
Detecção de alta frequência
Valor do PeakVue e forma de onda PeakVue
Comunicações de hardware
OPC UA, Modbus RTU e TCP/IP
Temperatura de operação
-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
Vibração IEC60068-2-6 (operação)
2g a 55-150Hz, 3 eixos
Choque IEC60068-2-27 (operação)
10g, 4.000 choques por eixo, 3 eixos
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação

Características

  • Projetado para uso em áreas definidas como classificadas: CSA C1D2 e ATEX/IECEx Z2
  • Ativos de previsão sem critérios críticos de inatividade
  • Previsão em camadas na parte superior da proteção existente
  • Expansão do sistema de previsão AMS 6500
  • 100 horas, registrador de condição digital FIFO transiente
  • Monitoramento adaptativo com predicados
  • AMS Machinery Manager, versão atual (igual ao AMS 2140)

Documentação e desenhos