AMS-P-A021251-EX

Acelerômetro com classificação de segurança A021251-EX

Product Description

Acelerômetro de uso geral, com classificação de segurança para ser usado com o analisador portátil CSI 2125-IS.

Sensibilidade (±10%)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Faixa de medição
±10 g (±98 m/s²)
Faixa de frequência (-3 dB)
0,80 kHz (48 cpm)
Sensibilidade transversa
≤5%
Tensão/corrente de excitação
18 a 30 VCC / 0,5 a 8 mA
Peso
100 gramas nominal (3,5 onças)
Temperatura de operação
-55 a 115 °C (-67 a 239 °F)

Características

  • A faixa dos acelerômetros cobre todas as aplicações padrão
  • O acelerômetro triaxial reduz o tempo gasto na coleta de dados
  • Os acelerômetros com base giratória e perfil baixo eliminam a pressão do cabo
  • Muitos itens desenvolvidos em parceria com fabricantes líderes de mercado

Documentação e desenhos