AMS-P-A021252-EX

Acelerômetro de alta frequência com classificação de segurança A021252-EX

Product Description

Acelerômetro de alta frequência (15 kHz), com classificação de segurança para ser usado com o analisador portátil CSI 2125-IS.

Sensibilidade (±5% a 25 °C )
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Faixa de medição
±80 g (±785 m/s²)
Faixa de frequência (±3 dB)
0,5 a 15.000 Hz (30 a 900.000 cpm)
Sensibilidade transversa
≤5%
Tensão/corrente de excitação
18 a 30 VCC / 2 a 10 mA
Peso
112 gramas nominal (3,95 onças)
Temperatura de operação
-50 a 120&dg;C (-58 a 248°F)
Limite de choque
5.000g pk (49.050 m/s²)

Características

  • A faixa dos acelerômetros cobre todas as aplicações padrão
  • O acelerômetro triaxial reduz o tempo gasto na coleta de dados
  • Os acelerômetros com base giratória e perfil baixo eliminam a pressão do cabo
  • Muitos itens desenvolvidos em parceria com fabricantes líderes de mercado

Documentação e desenhos