AMS-P-A0220HF

Acelerômetro de alta frequência A0220HF

Product Description

Ampla variação de frequência (até 15 kHz) para medição de aplicativos especiais que geram saídas de alta frequência.

Sensibilidade (±5%)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Faixa de medição
±50 g (±490 m/s²)
Faixa de frequência (±3 dB)
0,80 a 15.000 Hz (48 a 900.000 cpm)
Sensibilidade transversa
≤5%
Tensão/corrente de excitação
18 a 28 VCC / 2 a 20 mA
Peso
51 gramas (1,8 onça)
Temperatura de operação
-54 a 121 °C (-65 a 250 °F)
Limite de choque
5.000g pk (49.050 m/s²)

Características

  • A faixa dos acelerômetros cobre todas as aplicações padrão
  • O acelerômetro triaxial reduz o tempo gasto na coleta de dados
  • Os acelerômetros com base giratória e perfil baixo eliminam a pressão do cabo
  • Muitos itens desenvolvidos em parceria com fabricantes líderes de mercado

Documentação e desenhos