AMS-P-A0324VO

Baixo custo A0324VO

Product Description

Design básico econômico com cabo integrado de metal trançado com 5 metros para proteção extra.

Sensibilidade (± 5%)
4 mV/mm/s (101,6 mV/in/s)
Frequência ressonante montada
18.000 Hz Nominal
Faixa de medição
± 150 mm/s (± 6 in/s)
Sensibilidade transversa
<5%
Faixa de frequência (± 3 dB)
1,5 a 4.000 Hz (90 a 240.000 cpm)
Temperatura de operação
-25 a 140 °C (-13 a 284 °F)
Limite de choque
1.000 g pk

Características

  • Ideal para sistemas de proteção das máquinas
  • Disponível com proteção de cabo adicional

Documentação e desenhos