AMS-P-A0430L3

Sensor de velocidade a laser A0430L3

Product Description

Fornece detecção de velocidade para até 30 pés sem a necessidade de fita refletiva. Funciona em eixos limpos ou sujos. Geralmente usado com o AMS 2140 ou versões mais antigas dos analisadores de vibração portátil da Emerson.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
Saída (±0,05%)
±2,5 Volts, forma de onda analógica
Faixa de standoff (c/fita reflexiva)
>9 m (30 pés)
Faixa de standoff (c/fita reflexiva)
>30 m (100 pés)
Faixa de frequência
2 a 120.000 rpm (0,07 a 2.000 Hz)
Peso
195 g (7 oz), somente sensor a laser
Temperatura de operação
-10 a 150 °C (-15 a 120 °F)

Características

  • Opções disponíveis para sistemas de proteção das máquinas e sistemas de monitoração preditiva
  • Disponível para instalações compactas, portabilidade e montagem magnética.
  • A detecção a laser funciona a até 30 pés sem fita reflexiva em eixos limpos e sujos

Documentação e desenhos