AMS-P-A0520VO

Sensor de velocidade A0520VO

Product Description

Sensor de velocidade premium com variação de frequência de 6 kHz.

Sensibilidade (± 10%)
100 mV/in/s (3.937 mV/m/s)
Frequência ressonante montada
10 kHz Nominal
Faixa de medição
± 50 in/s (± 1,27 m/s)
Sensibilidade transversa
≤7%
Faixa de frequência (± 3 dB)
1,5 a 6.000 Hz (90 a 360.000 cpm)
Temperatura de operação
-54 a 121 °C (-65 a 250 °F)
Limite de choque
5.000 g pk (49.050 m/s²)

Características

  • Ideal para sistemas de proteção das máquinas
  • Disponível com proteção de cabo adicional

Documentação e desenhos