AMS-P-AW7060FFUSB

Interface Fieldbus USB

Product Description

A Interface Fieldbus USB apresenta uma maneira conveniente de baixo custo para conectar um computador desktop ou laptop a dispositivos Foundation Fieldbus. Quando usadas com o Gerenciador de Dispositivos AMS, as Interfaces Fieldbus USB permitem a você comissionar, configurar e solucionar problemas de dispositivos Fieldbus tanto na bancada quanto no campo. Elas também podem fornecer energia para um segmento ou dispositivo fieldbus. Está em conformidade com as normas da camada física Fieldbus Foundation, bem como com as normas IEC para Emissões, Imunidade e Segurança.

Aviso de de fim de vida útil do produto: efetivamente, a Interface Fieldbus USB será eliminada gradualmente quando todo o material do produto for consumido.

Sistema operacional
Windows 10
AMS Device Manager
Gerenciador de Dispositivos AMS 14.0 e 14.1.1
Temperatura de operação
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Temperatura de armazenamento
–40 a 85 °C (–40 a 185 °F)
Umidade de armazenamento
Umidade relativa de 0 a 95%

Características

  • Amplia a conectividade do Foundation fieldbus para PC ou laptop
  • Para uso no campo ou na bancada
  • Conecta-se ao AMS Device Manager para fazer diagnósticos preditivos avançados
  • Disponibiliza autoalimentação

Documentação e desenhos