AMS-P-CON011

Painel de montagem rígido CON011

Product Description

Embutido diretamente no equipamento. Funciona com todos os sensores de corrente parasita da Emerson. Veja a folha de especificação para classificações de segurança.

Faixa de frequência (-3 dB)
0 a 20.000 Hz
Tempo de ascensão
< 15 micros
Peso
600 gramas (21,16 onças)
Temperatura de operação
-30 a 100 °C (-22 a 212 °F)
Choque e vibração
5 g @ 60 Hz @ 25 °C (77 °F)

Características

  • As opções incluem montagens de invólucros ou de campo, medições de eixos pequenos a grandes e classificações de segurança industrial.
  • Sensores de corrente parasita apresentam áreas de medição concentradas em sensores de bobina tipo "air-coil"

Documentação e desenhos