AMS-P-PR6425

Sensor de 16 mm PR6425

Product Description

Projetado para medições de posição de alta temperatura — classificadas em até 380 °C (716 °F). Veja a folha de especificação para classificações de segurança.

Sensibilidade
4 V/mm (101,6 mV/mil) ± 2,0% máx
Faixa: Estática
±2,0 mm (0,079")
Diâmetro do eixo
≥80 mm
Oscilação de temperatura <4 horas
400 °C (752 °F)
Resistência de pressão na cabeça do sensor
2.000 hpa (29 psi)
Peso (sensor e 1 cabo)
500 gramas (17,64 onças)
Temperatura de operação
-35 a 380 °C (-31 a 716 °F)
Choque e vibração
5g a 60 Hz a 25 °C (77 °F)

Características

  • As opções incluem montagens da caixa do transmissor ou de campo, medições de eixos pequenos a grandes e classificações de segurança industrial.
  • Sensores de corrente parasita apresentam áreas de medição concentradas em sensores de bobina tipo "air-coil"