AMS-P-PR9350

Sensor LVDT PR9350

Product Description

Sensor de posição de contato para montagem em vários arranjos e aplicativos.

Erro de temperatura
<3%
Tensão de alimentação
5 Vrms
Frequência portadora
3 a 5 kHz
Capacitância
250 pF (cada enrolamento)
Temperatura de operação
-20 a 100 °C (-4 a 212 °F)

Características

  • As opções incluem montagens da caixa do transmissor ou de campo, medições de eixos pequenos a grandes e classificações de segurança industrial.
  • Sensores de corrente parasita apresentam áreas de medição concentradas em sensores de bobina tipo "air-coil"