O monitor de vibração wireless AMS fornece dados completos de vibração em uma rede de malha sem fio com auto-organização. Ele fornece informações importantes sobre a vida útil das máquinas para o pessoal de manutenção e operações. A vibração geral, as medições PeakVue e as leituras de temperatura podem ser facilmente integradas a qualquer sistema de controle ou historiador da planta, enquanto os dados de diagnóstico podem ser exibidos pelo AMS Device Manager e pelo software AMS Machine Works com transmissão de alerta por meio da plataforma de desempenho de ativos Plantweb Optics.