Asco-P-025

Válvulas solenoide de rearme manual ASCO™ série 025

Product Description

As válvulas de rearme manual Série 025 da ASCO são projetadas para evitar partidas inadvertidas da válvula. Uma vez acionadas, as válvulas requerem restauração de energia elétrica e operação manual para serem rearmadas. Elas são ideais para controlar processos importantes em aplicações de refino.

Atuação da válvula
Solenoide – Travamento
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Fluido
Ar; gases neutros; óleo leve; vapor; água
Diâmetro de ligação
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechada; 2 vias - 2/2 normalmente aberta
Vazão
De 6,0 a 14,0 Cv; mais de 14,0 Cv
Tensão
24 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC - 60
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
150-500 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo; perigoso; interior
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Construções de acionamento (trip) elétrico (aciona quando energizado) ou liberação sem tensão (aciona quando desenergizado)
  • Disponível para operação com travamento aberto ou fechado
  • Lida com ar, gases neutros, água, óleo leve, vapor e fluidos corrosivos
  • As construções em latão ou aço inoxidável atendem a uma ampla gama de aplicações

Documentação e desenhos