Asco-P-040

Válvula de corte para gás ASCO™ Série 040

Product Description

A série 040 da ASCO é composta de válvulas de corte de segurança para gás altamente confiáveis para piloto ou controle principal de queimadores de gás comerciais e industriais encontrados em geradores, equipamentos de aquecimento e fornos. As válvulas são projetadas com 2 vias, normalmente fechadas, e são fornecidas com torneiras de tubulação de 1/8 pol. NPT a montante e a jusante com tampões para testes de rotina.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ 8040G022AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Classe da bobina
FT
Vazão (Cv)
5.4
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
FT
5.4
50/60
Same Day
QuickShip
ASCO™ 8040G023AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Classe da bobina
FT
Vazão (Cv)
9.5
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
FT
9.5
50/60
Same Day
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Ar; gases neutros; gás natural
Diâmetro de ligação
1/8 "; 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
De 2,0 a 6,0 cv; de 6,0 a 14,0 cv; acima de 14,0 cv
Tensão
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC - 50; 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior
Normas/regulamentações
Classe I Div 1; Classe I Div 2; Classe II Div 1; Classe II Div 2; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL

Características

  • Válvulas solenoide piloto para sistemas de combustão disponíveis nos tamanhos de 1/8 pol, 1/4 pol, 1/2 pol e 1 pol
  • Tamanhos de até 1,25 polegadas para fechamento de linhas de gás principais
  • Montável em qualquer posição

Documentação e desenhos