Asco-P-062

Válvulas de isolamento basculantes ASCO™ série 062

Product Description

As válvulas de isolamento basculantes ASCO série 062 foram projetadas para uso com os líquidos neutros ou altamente agressivos presentes em instrumentos de diagnóstico e de laboratório clínicos. O diafragma de isolação evita a transferência de calor e o mecanismo de basculante especial tem cavidades internas fáceis de limpar e de baixo volume. Com tamanho de 16 mm, funções de 2 e 3 vias, as válvulas são intercambiáveis com a maioria das outras válvulas de isolamento de 16 mm do mercado. Aplicações típicas incluem diagnósticos in vitro, hematologia, sequenciamento de DNA e analisadores líquidos industriais.

Acionamento da válvula
Solenoide
Material do corpo
PPS
Mídia
Líquidos ou gases
Tipo de Rosca
Montagem em bloco e encaixe farpado
Função
2 vias Normalmente fechada, 3 vias Universal
Vazão
Kv 0,03 m³/h
Tamanho do orifício
1,6 mm (0,063 polegadas)
Tensão
12 VCC; 24 VCC
Pressão de operação
Vácuo a 2,0 bar (29 psi)
Consumo de energia
4.0 W
Ciclo de serviço
100%

Características

  • O design compacto do manifold economiza espaço e reduz o tempo de montagem
  • Fácil de limpar e com baixa cavidade interna, reduz a contaminação cruzada e o consumo de reagentes
  • Longa vida útil confiável: 10 milhões de ciclos
  • Design flexível com opções de manifold e encaixe farpado para fácil instalação
  • Disponível com materiais inertes para controlar fluidos agressivos
  • A válvula solenoide atende a todas as diretivas CE relevantes e é compatível com RoHS

Documentação e desenhos