Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-109

Válvulas solenoides ASCO™ Série 109

Product Description

A série 109 da ASCO é uma linha de válvulas solenoides de 3 vias normalmente abertas e normalmente fechadas, compactas, montadas em bloco, de ação direta, com um design confiável e de uso comprovado. Essas válvulas leves e potência reduzida podem ser facilmente montadas em sub-bases simples ou acopláveis.

Produtos

Search
1-10 de 30 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide
Diâmetro de ligação
1/8; M5
Tipo de orifício
Flange
Função
3 vias - 3/2 normalmente fechada; 3 vias - 3/2 normalmente aberta
Tensão
24 CC; 230 CA | 50
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 10,3 bar; 10,3-34,5 bar
Normas/regulamentações
IP65
Ambiente operacional
Interior
Fluido
Ar; gases neutros; óleo leve; combustível pesado; água
Material do corpo
Plásticos projetados

Características

  • A permutabilidade CA/CC do solenoide sem desmontagem da válvula melhora a manutenção
  • Operador manual permite fácil instalação
  • Tempo de resposta de 5 a 10 ms
  • Revestimentos à prova de explosão opcionais disponíveis para uso nas zonas 1/21-2/22, categorias 2-3 da Diretiva ATEX 2014/34/UE
  • Atende a todas as diretivas relevantes da UE

Documentação e desenhos