Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-214

Válvulas de isolamento para gás ASCO™ Série 214

Product Description

As válvulas de isolamento para gás ASCO Série 214 são especificamente desenvolvidas para controle liga/desliga de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais. Seu design exclusivo de disco duplo com sobrecurso oferece vedação redundante para fechamento hermético em linhas de gás piloto ou principais. Um trem de gás com cabeça magnética dupla oferece uma área de ocupação excepcionalmente pequena para aplicações com restrição de espaço. As válvulas são ideais para caldeiras a gás natural, fornalhas, secadores de grãos, fornos, geradores a gás e equipamentos comerciais de cozinha.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ 8214G010AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide
Classe da bobina
FB
Vazão (Cv)
3.4
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide
FB
3.4
50/60
Same Day
QuickShip
ASCO™ 8214G020AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide
Classe da bobina
FB
Vazão (Cv)
4.4
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide
FB
4.4
50/60
Same Day
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Ar, gás inerte, gás propano líquido, gás natural, oxigênio
Diâmetro de ligação
¾ "; 1 "; ¼ "; ½ "; 2 "; ½ "; 3 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechadas, 2 vias - 2/2 normalmente abertas
Vazão
De 6,0 Cv a 14,0 Cv; acima de 14,0 Cv, de 5,19 a 12 Kv; acima 12 kv
Tensão
110 CA;115 CA;12 CC;120 CA;120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC;440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
Perigoso; interior; exterior
Ambiente operacional
Perigoso; interior; exterior

Características

  • Baixa queda de pressão e capacidade de vazão extremamente alta torna a válvula ideal em aplicações e locais com baixa pressão de suprimento de gás
  • A indicação visual da posição aberta e fechada atende aos requisitos da NFPA e FM de indicação visual
  • O sensor de prova de fechamento atende aos requisitos de código/agência para um intertravamento elétrico da posição fechada da válvula
  • Tomadas de tubos NPT de 1/8 pol. com plugues facilitam os testes de rotina
  • A ampla faixa de temperatura ambiente de -40 °F a 140 °F é ideal para ambientes frios e quentes
  • Adaptadores de flange com rosca NPT opcionais permitem canalização direta que simplifica a instalação e a manutenção
  • Construções sem silicone estão disponíveis para aplicações de pintura/acabamento
  • A maioria das construções disponíveis no programa de envio ASCO no mesmo dia ou em cinco dias para manter as linhas de produção funcionando sem problemas

Documentação e desenhos