Asco-P-225

Válvulas solenoide ASCO™ Série 225

Product Description

A Série 225 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide compactas em miniatura com operação direta desenvolvidas para aplicações de embalagem. As válvulas não exigem pressão mínima de utilização e sua operação não é afetada pela posição de montagem.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide, Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Fluido
Ar, gás inerte; água; óleo leve
Diâmetro de ligação
1/8 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Tensão
24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50; 60
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
Vácuo a 10,3 bar; 10,3-34,5 bar; Vácuo a 150 PSIG; 150-500 PSIG; mais de 34,5 bar; mais de 500 PSIG
Normas/regulamentações
IP65; Zona ATEX 2-22; UL; CSA

Características

  • As peças internas são de fácil acesso para a limpeza
  • Podem ser usadas com ar, gás inerte, água e óleo
  • O tempo de resposta é de 5 a 25 ms
  • As válvulas atendem todas as diretivas CE relevantes

Documentação e desenhos