Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-327C

ASCO Série 327C

Product Description

A ASCO Série 327C, também conhecida como 8327C, é a linha de última geração de válvulas solenoides de ação direta de 3/2 vias que requerem pressão de funcionamento mínima zero. A construção de assento equilibrado permite altas vazões com níveis de potência mínimos e por isso são ideais para usinas de energia, refinarias e instalações de processamento químico. A válvula também incorpora recursos que combinam confiabilidade e durabilidade para aumentar a eficiência de funcionamento e melhorar a segurança do processo. As válvulas solenoides de ação direta de 3/2 vias são ideais para aplicações de pilotagem de válvulas de processo.

Acionamento da válvula
Solenoide — Ação direta
Material do corpo
Aço inoxidável
Mídia
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Tamanho do tubo/rosca
1/4 pol.
Tipo de rosca
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
3 vias – 3/2 universal
Vazão
0,8 Kv, 0,7 cv
Tensão
CC: 6, 12, 24, 48, 120, 240 Classe H
Carregamento de bateria de 125, 250 CC

CA: 24/50–60, 48/50–60 Classe H
120/60.110/50 Classe H
208/50–60 Classe H
240/60, 230/50 Classe H
Ambiente de funcionamento
Perigoso; interior; exterior
Normas/regulamentações
UL, ULc, ATEX, IECEx

Características

  • Pilotagem de alta vazão sem pressão de funcionamento mínima exigida
  • Construção de assento equilibrado para alta vazão em níveis mínimos de potência
  • Opção de aço inoxidável 316 para atmosferas altamente corrosivas
  • A opção temporária do conector permite testes rápidos e fáceis de bobina sem abrir a caixa do transmissor
  • A conexão do terminal do pino reduz o risco de entrada de umidade na bobina, o que previne a corrosão e proporciona vida útil longa e confiabilidade
  • Estão disponíveis versões NAMUR com montagem direta e rearme manual
  • Aprovações globais para simplificar a cadeia de suprimentos, o que permite a padronização global

Documentação e desenhos