Asco-P-330A

Válvulas com booster de volume ASCO™ 330A

Product Description

Os boosters de volume ASCO série 330A são flexíveis, robustos e altamente confiáveis, projetados para melhorar o desempenho pneumático de válvulas liga/desliga e de controle. Com opções de tamanho de 1/2 pol. a 2 pol., a faixa do booster oferece muita flexibilidade. Estão disponíveis versões em aço inoxidável e em alumínio, abrangendo uma faixa de temperatura de operação entre -60 °C e 90 °C. É possível acoplar válvulas solenoides ao booster por meio de montagem em bloco NAMUR, o que facilita a escolha das eletroválvulas e melhora o desempenho. Uma opção de montagem exclusiva permite remover o booster e o atuador sem afetar a canalização do instrumento.

O Booster de Volume Série 330A é apenas um produto em um amplo portfólio de componentes de controle de atuadores de válvula. Incluem desde filtros reguladores e válvulas solenoide até painéis que permitem operar e realizar teste de tempo parcial de válvulas de desligamento de emergência, fazendo parte de um sistema instrumentado de segurança.

kV/cv
1/2 pol.: 4.0/4.6, 1 pol.:11/12.7, 1 1/2 pol.: 41/47, 2 pol.: 49/57
Faixa de temperatura
Ambiente de -60 °C a 90 °C
Material
Alumínio anodizado ou aço inoxidável 316 L
Controle da proporção
1 : 1
Tamanho do tubo
1/2 pol.; 1 pol.; 1 1/2 pol.; 2 pol.; ANPT e BSP/ISO 228/1

Características

  • Alta capacidade de vazão até cv/kV 49/57, com tempo de resposta mais rápido em atuadores grandes
  • Adequado para aplicações de ativação/desativação e de controle (curso parcial)
  • Usando temperaturas em vedações avançadas dedicadas de -60 °C a 90 °C
  • Certificação Exida com capacidade SIL 3
  • Padrão NAMUR integrado para montagem direta da válvula solenoide
  • Orifícios de montagem integrados
  • O filtro de entrada opcional evita a entrada de sujeira mesmo sem filtro regulador (pode ser usado no circuito de controle apenas)
  • Tampa de proteção opcional evita ajuste em campo não autorizado
  • Certificação ATEX/IECEx, CUTR e IP66/67
  • As versões em aço inox são compatíveis com NACE

Documentação e desenhos