Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-340

Válvulas solenoide ASCO™ Série 340

Product Description

A linha de válvulas solenoide ASCO série 340 têm design somente de ar para controle de cilindro. É possível instalar em manifold até oito válvulas solenoide com uma ou duas cabeças magnéticas, em qualquer combinação. As válvulas são adequadas para equipamentos de análise e diagnóstico, sistemas de filtros de mangas, equipamento de aquecimento e refino.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ 8340G001AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Classe da bobina
FB
Vazão (Cv)
0.1
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
FB
0.1
50/60
Same Day
QuickShip
ASCO™ EF8340G001AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Classe da bobina
FB
Vazão (Cv)
0.1
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
FB
0.1
50/60
Same Day
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Ar, gases neutros
Tubo/Tamanho
1/4 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
4 vias – 4/2
Vazão
De 0,05 a 0,1 cv
Tensão
24 CA, 110 CA, 120 CA, 440 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Normas/regulamentações
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, UL
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9, UL

Características

  • Podem ser montadas em fabricada ou agrupadas em campo com os grampos incluídos
  • As construções montadas em grupo têm conexões de pressão comuns em cada ponta e conexões separadas de cilindro e de escape
  • Corpo em alumínio com peças internas inoxidáveis para prolongar a vida útil
  • Faixa de temperatura ambiente: CA: 32 a 125 °F (0 a 52 °C) CC: 32 a 77 °F (0 a 25 °C)

Documentação e desenhos