Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-356

Válvulas solenoide ASCO™ Série 356

Product Description

As válvulas solenoide ASCO série 356 têm design leve e compacto para controlar atuadores de ação simples ou ciclos de enchimento ou drenagem. As construções em latão ou aço inoxidável têm diversos elastômeros e assentos de fechamento estanque para aplicações especializadas.

Produtos

Search
1-10 de 75 resultados para Products
:
ASCO™ G356C119L09DHET
Tipo de conexão
Conexões do corpo ISO G
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Material de vedação
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
disponibilidade
Tipo de conexão
Função da válvula
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
disponibilidade
Conexões do corpo ISO G
3 vias – 3/2 normalmente fechada
1/4 pol.
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
ASCO™ G356C121S09CMET
Tipo de conexão
Conexões do corpo ISO G
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Material de vedação
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
disponibilidade
Same Day
Tipo de conexão
Função da válvula
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
disponibilidade
Conexões do corpo ISO G
3 vias – 3/2 normalmente fechada
1/4 pol.
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
Same Day
QuickShip
ASCO™ G356C123S09DHET
Tipo de conexão
Conexões do corpo ISO G
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Material de vedação
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
disponibilidade
5 Day
Tipo de conexão
Função da válvula
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
disponibilidade
Conexões do corpo ISO G
3 vias – 3/2 normalmente fechada
1/4 pol.
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
5 Day
QuickShip
ASCO™ G356C127S0V00F1
Tipo de conexão
Conexões do corpo ISO G
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Material de vedação
FPM
disponibilidade
Tipo de conexão
Função da válvula
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
disponibilidade
Conexões do corpo ISO G
3 vias – 3/2 normalmente fechada
1/4 pol.
FPM
ASCO™ G356C134S0V01FH
Tipo de conexão
Conexões do corpo ISO G
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Tamanho do tubo/porta
1/8 pol.
Material de vedação
FPM
disponibilidade
Same Day
Tipo de conexão
Função da válvula
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
disponibilidade
Conexões do corpo ISO G
3 vias – 3/2 normalmente fechada
1/8 pol.
FPM
Same Day
QuickShip
ASCO™ G356C134S0V01FQ
Tipo de conexão
Conexões do corpo ISO G
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Tamanho do tubo/porta
1/8 pol.
Material de vedação
FPM
disponibilidade
Same Day
Tipo de conexão
Função da válvula
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
disponibilidade
Conexões do corpo ISO G
3 vias – 3/2 normalmente fechada
1/8 pol.
FPM
Same Day
QuickShip
ASCO™ G356C134S1V01FH
Tipo de conexão
Conexões do corpo ISO G
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Tamanho do tubo/porta
1/8 pol.
Material de vedação
FPM
disponibilidade
Same Day
Tipo de conexão
Função da válvula
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
disponibilidade
Conexões do corpo ISO G
3 vias – 3/2 normalmente fechada
1/8 pol.
FPM
Same Day
QuickShip
ASCO™ G356C134S1V01FQ
Tipo de conexão
Conexões do corpo ISO G
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Tamanho do tubo/porta
1/8 pol.
Material de vedação
FPM
disponibilidade
Same Day
Tipo de conexão
Função da válvula
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
disponibilidade
Conexões do corpo ISO G
3 vias – 3/2 normalmente fechada
1/8 pol.
FPM
Same Day
QuickShip
ASCO™ G356C135S0V01FH
Tipo de conexão
Conexões do corpo ISO G
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Tamanho do tubo/porta
1/8 pol.
Material de vedação
FPM
disponibilidade
Same Day
Tipo de conexão
Função da válvula
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
disponibilidade
Conexões do corpo ISO G
3 vias – 3/2 normalmente fechada
1/8 pol.
FPM
Same Day
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Latão, aço inox
Fluido
Ar, gases neutros, oxigênio, água, óleo leve
Diâmetro da ligação
1/8 "; 1/4 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada, 3 vias – 3/2 normalmente aberta, 3 vias – 3/2 universal
Vazão
De 0,04 a 0,2 kV
Tensão
Faixa de tensão 100 a 240 CA/CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC | 50, 50/60, 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
10,3 a 34,5 bar, 150 a 500 psig

Características

  • Design compacto, confiável e comprovado para longa vida útil
  • Operador manual padrão que facilita a instalação
  • Montável em qualquer posição
  • As válvulas não exigem pressão de operação mínima.
  • Diversas opções de vazão e pressão nominais
  • Desmontagem rápida do tubo principal para fácil manutenção das peças internas

Documentação e desenhos