Asco-P-375

Válvulas solenoides de serviços gerais ASCO™ série 375

Product Description

As válvulas de serviço geral ASCO série 375 foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes e vapor em uma variedade de aplicações, como esterilizadores odontológicos ou outras autoclaves de bancada. O corpo composto da válvula suporta a conformidade do material com diretivas relevantes, como RoHS e o orifício de ligação farpado com porca tipo anel, garantindo confiabilidade ao trabalhar com alta temperatura ou pressão. Com versões universais de 3 vias e tamanho de bobina de 30 mm, a válvula é altamente confiável e oferece instalações de manifold flexíveis e fáceis. As aplicações típicas incluem esterilizadores odontológicos, autoclaves de bancada, esterilizadores a vapor e analisadores biomédicos.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
PPS
Fluido
Líquidos ou gases
Tipo do orifício
Conexão G ISO, encaixe farpado e encaixe farpado com porca tipo anel
Função
Universal de 3 vias (U)
Tamanho do orifício
2,3 mm (0,09 polegadas)
Tensão
12 VCC; 24 VCC
Pressão máxima permitida
10 bar (145 psi)
Temperatura do fluido
0 a 130 °C (32 a 266 °F)
Vedação
FKM
Ciclo de serviço
100%

Características

  • Corpo composto como alternativa sem chumbo ao latão
  • Design compacto e baixo consumo de energia
  • Portas farpadas com porcas tipo anel para uma conexão fácil e segura da tubulação em alta pressão
  • As válvulas de vapor podem lidar com altas pressões e temperaturas
  • Alta resistência a meios agressivos
  • Adequada para vapor de baixa pressão e aplicações em autoclaves de esterilização