Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-385

Válvula de isolamento basculante ASCO™ série 385

Product Description

As válvulas de isolamento basculantes ASCO série 385 foram projetadas para uso com os líquidos neutros ou altamente agressivos presentes na instrumentação analítica. Um mecanismo basculante especial, combinado com um diafragma de separação, impede a transferência de calor para o fluido e elimina a aderência do assento da válvula. A separação hermética do mecanismo de controle evita a contaminação por partículas causada por fricção de peças móveis, garantindo máxima pureza das amostras líquidas. Aplicações típicas incluem diagnósticos in vitro, hematologia, sequenciamento de DNA e gerenciamento de fluidos cirúrgicos.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos técnicos
Fluido
Gases e líquidos agressivos
Função
3 vias - 3/2 normalmente fechada, centro fechado; 3 vias - 3/2 universal
Vazão
Menos de 0,05 Cv, de 0,43 a 0,86 Kv
Tensão
12 CC; 24 CC | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo, interior

Características

  • O design compacto do manifold economiza espaço e reduz o tempo de montagem
  • A excelente capacidade de autodrenagem e a cavidade interna de baixo volume fácil de limpar tornam as válvulas ideais para aplicações em que a contaminação cruzada deve ser minimizada
  • Bobinas elétricas removíveis e rotativas permitem a fácil instalação e a manutenção livre de preocupações.
  • Disponível com materiais de construção inertes, como PEEK e FFKM, para lidar com substâncias agressivas ou fluidos de alta pureza

Documentação e desenhos