Asco-P-390

Válvulas de comando por pressão ASCO™ série 390

Product Description

As válvulas ASCO série 390 têm comando por pressão e controladas remotamente, com discos para fluidos industriais. No design antigolpe de aríete, a entrada do fluido ocorre abaixo do disco, tornando a operação silenciosa. As válvulas têm longa vida útil em aplicações de altos ciclos. Diversos operadores do tipo pistão (diâmetros de 63 mm, 90 mm, 125 mm) giram 360° para máximo desempenho em diferentes pressões piloto mínimas. A Série 390 é adequada para indústria automotiva, engarrafamento, equipamentos para lavanderias comerciais e circuitos de aquecimento e resfriamento.

Produtos

Search
1-10 de 30 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Comando por pressão, Pneumático – Piloto a ar
Material do corpo
Bronze
Meio
Ar, gases neutros, água quente, óleo leve, água, vapor
Tamanho da porta/tubo
1/2 pol.; 3/4 pol.; 1 pol.; 1 1/4 pol.; 1 1/2 pol.; 2 pol.; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; 12 mm; 10 mm
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta
Vazão
De 5,19 a 12 kV, acima de 12 kV
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
10,3–34,5 bar,vácuo a 10,3 Bar
Normas/regulamentações
IEC 61508, SIL, ATEX, ISO, IEC 60529 (proteção contra infiltração), IP66

Características

  • Recursos de alto caudal
  • Resistente a contrapressão
  • Atuadores sem manutenção
  • Atende à Diretiva de equipamentos de pressão 2014/68/UE, categoria 1 (DN > 25) ou artigo 4.3 (DN ≤ 25)

Documentação e desenhos