Asco-P-408

Válvulas de rearme manual ASCO™ série 408

Product Description

As válvulas ASCO série 408 são versões de rearme manual, sem tensão das válvulas solenoide série 342 e série 344 resistentes da ASCO (NPT de 1/4 pol. e 3/8 pol.). Depois de desativadas, elas só podem ser rearmadas manualmente para operação automática. Elas são adequadas para aplicações como refino e engarrafamento.

Atuação da válvula
Rearme manual
Material do corpo
Latão
Meio
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Tamanho da porta/tubo
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de porta
NPTF
Função
4 vias – 4/2
Vazão
De 0,04 a 0,2 Kv, De 0,2 a 0,43 Kv, De 0,43 a 0,86 Kv, De 0,86 a 1,73 Kv, De 1,73 a 5,19 Kv
Tensão
24 CA, 110 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA, 120 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG, 150-500 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior, perigoso
Normas/regulamentações
Zona ATEX 0-20, Classe I Div 1, Classe I Div 2, CSA, IEC Ex Zona 0-20, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 9, Tipo 7

Características

  • Os modelos NPT de 1/4 polegadas e 3/8 polegadas possuem ação direta que fornece vazão máxima para cada tamanho
  • Modelos NPT de 1/2 polegada a 1 polegada têm construção de assento para vazão alta e fechamento estanque
  • Construção do corpo em latão